You probably do not come from: Czechia. If necessary, change to: United States
Service hotline +420 267 990 211
  1. Produkty
  2. PM2663

Vazební tlakový senzor

PM2663

PM-025-REA01-E-ZVG/US/ /P

Vazební tlakový senzor

PM2663

PM-025-REA01-E-ZVG/US/ /P

Položka již není dostupná - archívní záznam
Náhradní artikly: PM2653 Srovnání produktů: PM2663 / PM2653 Při volbě alternativy, věnujte pozornost případným odlišnostem technických dat!
  • ce
  • cul
Vlastnosti výrobku
Počet vstupů a výstupů Počet analogových výstupů: 1
Měřící rozsah
-1...25 bar -15...363 psi -0,1...2,5 MPa
Procesní připojení závitové připojení G 1 vnější závit
Oblast nasazení
Aplikace vazební montáž pro potravinářský a nápojový průmysl
Média tekutá a viskózní média
Teplota média [°C] -25...125; (145 max. 1h)
Min. destrukční tlak
350 bar 5070 psi 35 MPa
Odolnost proti tlaku
100 bar 1450 psi 10 MPa
Druh tlaku relativní tlak
Bez mrtvého prostoru ano
Elektrická data
Provozní napětí [V] 14...30 DC; ("třída napájení 2" podle cULus)
Min. izolační odpor [MΩ] 100; (500 V DC)
Třída krytí III
Ochrana proti přepólování ano
Vstupy / výstupy
Počet vstupů a výstupů Počet analogových výstupů: 1
Výstupy
Celkový počet výstupů 1
Výstupní signál analogový signál
Počet analogových výstupů 1
Analogový proudový výstup [mA] 4...20
Maximální zátěž [Ω] 550; (Ub = 24 V; (Ub - 13 V) / 20 mA)
Ochrana proti přetížení ano
Měřící / nastavovací rozsah
Měřící rozsah
-1...25 bar -15...363 psi -0,1...2,5 MPa
Analogový startovací bod
-1...18,8 bar -15...272 psi -0,1...1,88 MPa
Analogový koncový bod
5,3...25 bar 76...363 psi 0,53...2,5 MPa
V krocích po
0,1 bar 1 psi 0,01 MPa
Přesnost / odchylky
Opakovací přesnost [% rozpětí] < ± 0,1; (při teplotních výchylkách < 10 K; Turn down 1:1)
Odchylka od charakteristiky [% rozpětí] < ± 0,6; (Turn down 1:1 , linearita, zahrnuje hysterezi a opakovatelnost měření , nastavení mezní hodnoty podle DIN EN IEC 62828-1)
Odchylka linearity [% rozpětí] < ± 0,5; (Turn down 1:1)
Odchylka hystereze [% rozpětí] < ± 0,1; (Turn down 1:1)
Dlouhodobá stabilita [% rozpětí] < ± 0,1; (Turn down 1:1; za rok)
Teplotní koeficient nulového bodu [% rozpětí / 10 K] < ± 0,15; (0...80 °C)
Teplotní koeficient rozpětí [% rozpětí / 10 K] < ± 0,4; (0...80 °C)
Reakční doby
Max. doba odezvy analogového výstupu [ms] 3
Software / programování
Parametrizační možnost Nulový bod; rozpětí
Rozhraní
Komunikační rozhraní EPS
Okolní podmínky
Okolní teplota [°C] -25...80
Skladovací teplota [°C] -40...100
Krytí IP 67
Schválení / zkoušky
Elektromagnetická kompatibilita (EMC)
EN 61000-4-2 ESD 4 kV CD / 8 kV AD
EN 61000-4-3 HF- ozářeno 10 V/m
EN 61000-4-4 Burst 2 kV
EN 61000-4-6 přenášeno vysokou frekvencí 10 V
Odolnost vůči rázům
DIN IEC 68-2-27 50 g (11 ms)
Odolnost proti vibracím
DIN IEC 68-2-6 20 g (10...2000 Hz)
Mechanická data
Materiály nerezová ocel (1.4404 / 316L); PA; PBT
Materiál, který je v kontaktu s médiem nerezová ocel (1.4435 / 316L); PTFE na keramickém substrátu; PTFE
Min. tlakových cyklů 100 millionů
Procesní připojení závitové připojení G 1 vnější závit
Upozornění
Obsah balení 1 ks
Elektrické připojení
Připojení konektorové provedení: 1 x M12; kódování: A