1. Domovská stránka
  2. Produkty
  3. PI2957

Výrobek není k dispozici - záznam archivu

Alternativní výrobek: PI2997 – Srovnání produktu: PI2957 / PI2997
Věnujte zvýšenou pozornost technickým údajům při výběru alternativních výrobků a příslušenství.

PI2957

Omyvatelný tlakový senzor s displejem

PI-001BREB34-MFRKG/US/ /P

{{'OPTIONAL_INFO' | productAvailability | error}}

Vážený zákazníku,
omlouváme se, ale tento datový list není dostupný v požadovaném jazyce. Máte-li další dotazy, neváhejte nás kontaktovat.

S pozdravem
Váš ifm team

  • ce
  • fda
  • cul

Ke stažení
Technische Details
Vlastnosti výrobku
Výstupní signál spínací signál; analogový signál; (konfigurovatelný)
Měřící rozsah
-50...1000 mbar -0,7...14,5 psi -5...100 kPa
Procesní připojení závitové připojení G 3/4 vnější závit
Oblast nasazení
Speciální vlastnosti Pozlacené kontakty
Aplikace potravinářský a nápojový průmysl
Montáž otočné pouzdro 350°
Média Pastová média a média obsahující pevné částice; kapalná a plynná média
Teplota média [°C] -25...125; (145 max. 1h)
Odolnost proti tlaku
10000 mbar 145 psi 1000 kPa
Min. destrukční tlak
30000 mbar 450 psi 3000 kPa
Druh tlaku relativní tlak
Bez mrtvého prostoru ano
Elektrická data
Provozní napětí [V] 20...30 DC
Proudový odběr [mA] < 60
Min. izolační odpor [MΩ] 100; (500 V DC)
Třída krytí III
Ochrana proti přepólování ano
Přípravná zpožďovací doba [s] 0,2
Funkce "hlídací pes" integrována ano
Vstupy / výstupy
Počet vstupů a výstupů Po digitálních výstupů: 2; Počet analogových výstupů: 1
Výstupy
Celkový počet výstupů 2
Výstupní signál spínací signál; analogový signál; (konfigurovatelný)
Elektrické provedení PNP/NPN
Po digitálních výstupů 2
Výstupní funkce spínač / rozpínač; (parametrizovatelný)
Max. úbytek napětí spínacího výstupu DC [V] 2
Trvalá proudová zatížitelnost na spínacím výstupu DC [mA] 250
Spínací frekvence DC [Hz] < 170
Počet analogových výstupů 1
Analogový proudový výstup [mA] 4...20; (škálovatelný 1:4)
Maximální zátěž [Ω] (Ub - 10 V) / 20 mA
Analogový napěťový výstup [V] 0...10; (škálovatelný 1:4)
Min. zatěžovací odpor [Ω] 2000
Ochrana proti zkratu ano
Typ ochrany proti zkratu Taktovaný
Ochrana proti přetížení ano
Měřící / nastavovací rozsah
Měřící rozsah
-50...1000 mbar -0,7...14,5 psi -5...100 kPa
Spínací bod SP
-45...999 mbar -0,7...14,5 psi -4,5...99,9 kPa
Zpětný spínací bod rP
-50...994 mbar -0,7...14,4 psi -5...99,4 kPa
Analogový startovací bod
-50...749 mbar -0,7...10,9 psi -5...74,9 kPa
Analogový koncový bod
200...999 mbar 2,9...14,5 psi 20...99,9 kPa
V krocích po
1 mbar 0,1 psi 0,1 kPa
Přesnost / odchylky
Opakovací přesnost [% rozpětí] < ± 0,1; (při teplotních výchylkách < 10 K; Turn down 1:1)
Odchylka od charakteristiky [% rozpětí] < ± 0,6; (Turn down 1:1 linearita, zahrnuje hysterezi a opakovatelnost měření nastavení mezních hodnot podle DIN 16086)
Odchylka linearity [% rozpětí] < ± 0,5; (Turn down 1:1)
Odchylka hystereze [% rozpětí] < ± 0,1; (Turn down 1:1)
Dlouhodobá stabilita [% rozpětí] < ± 0,1; (Turn down 1:1; za rok)
Teplotní koeficient nulového bodu [% rozpětí / 10 K] < ± 0,1; (0...80 °C)
Teplotní koeficient rozpětí [% rozpětí / 10 K] < ± 0,2; (0...80 °C)
Reakční doby
Doba odezvy [ms] < 3
Tlumení spínacího výstupu dAP [s] 0...4
Tlumení analogového výstupu dAA v krocích [s] 0 - 0,1 - 0,5 - 2
Max. doba odezvy analogového výstupu [ms] 3
Software / programování
Parametrizační možnost hystereze / okénko; spínač / rozpínač; spínací logika; proud / napěťový výstup; Utlumení; přizpůsobení zobrazovaných hodnot; displej lze otáčet a vypnout; Zobrazovací jednotka; Nulový bod; rozpětí
Okolní podmínky
Okolní teplota [°C] -25...80
Skladovací teplota [°C] -40...100
Krytí IP 67
Schválení / zkoušky
Elektromagnetická kompatibilita (EMC)
EN 61000-4-2 ESD 4 kV CD / 8 kV AD
EN 61000-4-3 HF- ozářeno 10 V/m
EN 61000-4-4 Burst 2 kV
EN 61000-4-6 přenášeno vysokou frekvencí 10 V
Odolnost vůči rázům
DIN IEC 68-2-27 50 g (11 ms)
Odolnost proti vibracím
DIN IEC 68-2-6 20 g (10...2000 Hz)
Mechanická data
Materiály nerezová ocel (1.4404 / 316L); PBT; PC; PEI; EPDM/X; FKM
Materiál, který je v kontaktu s médiem nerezová ocel (1.4404 / 316L); keramika (99,9 % Al2 O3); PTFE; FKM
Min. tlakových cyklů 100 millionů
Procesní připojení závitové připojení G 3/4 vnější závit
Zobrazení / ovládací prvky
Zobrazení
Spínací stav 2 x LED, červená
Funkční signalizace 7-segmentový LED displej
Měřené hodnoty 7-segmentový LED displej
Zobrazovací jednotka mbar; psi; kPa
Upozornění
Obsah balení 1 ks
Elektrické připojení
Připojení konektorové provedení: 1 x M12; Kontakty: Pozlaceno
ifm electronic gmbh • Friedrichstraße 1 • 45128 Essen — Vyhrazujeme si právo na změnu tech. parametrů! — CS-CZ — PI2957-00 — 21.11.2012 —