Počet vstupů a výstupů | Po digitálních výstupů: 2; Počet analogových výstupů: 1 | |||
---|---|---|---|---|
Měřící rozsah |
|
|||
Procesní připojení | 1,5" |
Speciální vlastnosti | Pozlacené kontakty | |||
---|---|---|---|---|
Aplikace | vazební montáž pro potravinářský a nápojový průmysl | |||
Montáž | otočné pouzdro 350° | |||
Média | Pastová média a média obsahující pevné částice; kapalná a plynná média | |||
Teplota média [°C] | -25...80 | |||
Min. destrukční tlak |
|
|||
Odolnost proti tlaku |
|
|||
Druh tlaku | relativní tlak | |||
Bez mrtvého prostoru | ano |
Provozní napětí [V] | 20...30 DC |
---|---|
Proudový odběr [mA] | < 60 |
Min. izolační odpor [MΩ] | 100; (500 V DC) |
Třída krytí | III |
Ochrana proti přepólování | ano |
Přípravná zpožďovací doba [s] | 0,2 |
Funkce "hlídací pes" integrována | ano |
Počet vstupů a výstupů | Po digitálních výstupů: 2; Počet analogových výstupů: 1 |
---|
Celkový počet výstupů | 2 |
---|---|
Výstupní signál | spínací signál; analogový signál; (konfigurovatelný) |
Elektrické provedení | PNP/NPN |
Po digitálních výstupů | 2 |
Výstupní funkce | spínač / rozpínač; (parametrizovatelný) |
Max. úbytek napětí spínacího výstupu DC [V] | 2 |
Trvalá proudová zatížitelnost na spínacím výstupu DC [mA] | 250 |
Spínací frekvence DC [Hz] | < 170 |
Počet analogových výstupů | 1 |
Analogový proudový výstup [mA] | 4...20; (škálovatelný 1:4) |
Maximální zátěž [Ω] | (Ub - 10 V) / 20 mA |
Analogový napěťový výstup [V] | 0...10; (škálovatelný 1:4) |
Min. zatěžovací odpor [Ω] | 2000 |
Ochrana proti zkratu | ano |
Typ ochrany proti zkratu | Taktovaný |
Ochrana proti přetížení | ano |
Měřící rozsah |
|
|||
---|---|---|---|---|
Spínací bod SP |
|
|||
Zpětný spínací bod rP |
|
|||
Analogový startovací bod |
|
|||
Analogový koncový bod |
|
|||
V krocích po |
|
Opakovací přesnost [% rozpětí] | < ± 0,1; (při teplotních výchylkách < 10 K; Turn down 1:1) |
---|---|
Odchylka od charakteristiky [% rozpětí] | < ± 0,6; (Turn down 1:1 , linearita, zahrnuje hysterezi a opakovatelnost měření , nastavení mezní hodnoty podle DIN EN IEC 62828-1) |
Odchylka linearity [% rozpětí] | < ± 0,5; (Turn down 1:1) |
Odchylka hystereze [% rozpětí] | < ± 0,1; (Turn down 1:1) |
Dlouhodobá stabilita [% rozpětí] | < ± 0,1; (Turn down 1:1; za rok) |
Teplotní koeficient nulového bodu [% rozpětí / 10 K] | < ± 0,1; (0...80 °C) |
Teplotní koeficient rozpětí [% rozpětí / 10 K] | < ± 0,2; (0...80 °C) |
Doba odezvy [ms] | < 3 |
---|---|
Hodnota tlumicího procesu dAP [s] | 0...4 |
Tlumení analogového výstupu dAA v krocích [s] | 0 - 0,1 - 0,5 - 2 |
Max. doba odezvy analogového výstupu [ms] | 3 |
Parametrizační možnost | hystereze / okénko; spínač / rozpínač; spínací logika; proud / napěťový výstup; Utlumení; přizpůsobení zobrazovaných hodnot; displej lze otáčet a vypnout; Zobrazovací jednotka; Nulový bod; rozpětí |
---|
Okolní teplota [°C] | -25...80 |
---|---|
Skladovací teplota [°C] | -40...100 |
Krytí | IP 67 |
Elektromagnetická kompatibilita (EMC) |
|
||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Odolnost vůči rázům |
|
||||||||
Odolnost proti vibracím |
|
Materiály | nerezová ocel (1.4404 / 316L); PBT; PC; PEI; EPDM/X; FKM |
---|---|
Materiál, který je v kontaktu s médiem | nerezová ocel (1.4404 / 316L); keramika (99,9 % Al2 O3); PTFE |
Min. tlakových cyklů | 100 millionů |
Procesní připojení | 1,5" |
Zobrazení |
|
||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Zobrazovací jednotka | bar; psi; MPa |
Obsah balení | 1 ks |
---|
Připojení | konektorové provedení: 1 x M12; kódování: A; Kontakty: Pozlaceno |
---|