Počet vstupů a výstupů | Počet analogových výstupů: 1 |
---|---|
Měřící rozsah [bar] | 0...250 |
Procesní připojení | závitové připojení G 1/4 vnější závit |
Aplikace | pro průmyslové nasazení |
---|---|
Média | kapalná a plynná média |
Teplota média [°C] | -25...90 |
Min. destrukční tlak [bar] | 1000 |
Odolnost proti tlaku [bar] | 400 |
Druh tlaku | relativní tlak |
Provozní napětí [V] | 8,5...36 DC |
---|---|
Min. izolační odpor [MΩ] | 100; (500 V DC) |
Třída krytí | III |
Ochrana proti přepólování | ano |
Počet vstupů a výstupů | Počet analogových výstupů: 1 |
---|
Celkový počet výstupů | 1 |
---|---|
Výstupní signál | analogový signál |
Počet analogových výstupů | 1 |
Analogový proudový výstup [mA] | 4...20 |
Maximální zátěž [Ω] | 775; (Ub = 24 V; (Ub - 8,5 V) / 20 mA) |
Měřící rozsah [bar] | 0...250 |
---|
Opakovací přesnost [% rozpětí] | < ± 0,1; (při teplotních výchylkách < 10 K) |
---|---|
Odchylka od charakteristiky [% rozpětí] | < ± 1,0; (včetně posuvu (driftu) našroubování, chyb nulového bodu a rozpětí) |
Odchylka linearity [% rozpětí] | < ± 0,25 (BFSL) / < ± 0,5 (LS) |
Odchylka hystereze [% rozpětí] | < ± 0,2 |
Dlouhodobá stabilita [% rozpětí] | < ± 0,1; (za 6 měsíců) |
Teplotní koeficient nulového bodu [% rozpětí / 10 K] | < ± 0,1; (-25...90 °C) |
Teplotní koeficient rozpětí [% rozpětí / 10 K] | < ± 0,1; (-25...90 °C) |
Doba reakce na skokovou změnu analogového výstupu [ms] | 3 |
---|
Okolní teplota [°C] | -40...90 |
---|---|
Skladovací teplota [°C] | -40...100 |
Krytí | IP 67; IP 69K |
Elektromagnetická kompatibilita (EMC) |
|
||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Odolnost vůči rázům |
|
||||||||||
Odolnost proti vibracím |
|
Hmotnost [g] | 79,2 |
---|---|
Materiály | nerezová ocel (1.4404 / 316L); PA |
Materiál, který je v kontaktu s médiem | nerezová ocel (1.4404 / 316L); Těsnění: FKM |
Min. tlakových cyklů | 50 millionů |
Procesní připojení | závitové připojení G 1/4 vnější závit |
Upozornění |
|
||
---|---|---|---|
Obsah balení | 1 ks |
Připojení | konektorové provedení: 1 x M12; kódování: A |
---|