Počet vstupů a výstupů | Po digitálních výstupů: 1 |
---|---|
Měřící rozsah [bar] | 0...250 |
Procesní připojení | závitové připojení G 1/4 Vnitřní závit |
Speciální vlastnosti | Pozlacené kontakty |
---|---|
Aplikace | pro průmyslové nasazení |
Média | kapalná a plynná média |
Podmíněně vhodný pro | U plynných médií je rozsah použití omezen na max. 25 bar. |
Teplota média [°C] | -25...80 |
Min. destrukční tlak [bar] | 850 |
Odolnost proti tlaku [bar] | 400 |
Druh tlaku | relativní tlak |
Provozní napětí [V] | 18...30 DC |
---|---|
Proudový odběr [mA] | 50 |
Min. izolační odpor [MΩ] | 100; (500 V DC) |
Třída krytí | III |
Ochrana proti přepólování | ano |
Přípravná zpožďovací doba [s] | 0,2 |
Funkce "hlídací pes" integrována | ano |
Počet vstupů a výstupů | Po digitálních výstupů: 1 |
---|
Celkový počet výstupů | 1 |
---|---|
Výstupní signál | spínací signál |
Elektrické provedení | PNP |
Po digitálních výstupů | 1 |
Výstupní funkce | spínač / rozpínač; (parametrizovatelný) |
Max. úbytek napětí spínacího výstupu DC [V] | 2 |
Trvalá proudová zatížitelnost na spínacím výstupu DC [mA] | 250 |
Spínací frekvence DC [Hz] | 10 |
Ochrana proti zkratu | ano |
Typ ochrany proti zkratu | Taktovaný |
Ochrana proti přetížení | ano |
Měřící rozsah [bar] | 0...250 | |
---|---|---|
Spínací bod SP [bar] | 12,5...250 | |
Zpětný spínací bod rP [bar] | 7,5...245 | |
V krocích po [bar] | 2,5 | |
Poznámka k hysterezi |
|
Přesnost spínacího bodu [% z koncové hodnoty] | < ± 2,0 |
---|---|
Opakovací přesnost [% z koncové hodnoty] | < ± 0,25; (při teplotních výchylkách < 10 K) |
Teplotní drift na 10 K | < ± 0,3 |
Nastavení spínacího bodu | Programovací tlačítko |
---|
Okolní teplota [°C] | -25...80 |
---|---|
Skladovací teplota [°C] | -40...100 |
Krytí | IP 67 |
Elektromagnetická kompatibilita (EMC) |
|
||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Odolnost vůči rázům |
|
||||||||
Odolnost proti vibracím |
|
Materiály | EPDM/X; FKM; NBR; PA; PBT; PC; nerezová ocel (1.4301 / 304) |
---|---|
Materiál, který je v kontaktu s médiem | nerezová ocel (1.4305 / 303); Keramika; FKM |
Min. tlakových cyklů | 100 millionů |
Procesní připojení | závitové připojení G 1/4 Vnitřní závit |
Integrovaný omezovací prvek | ne (lze dovybavit) |
Zobrazení |
|
---|
Obsah balení | 1 ks |
---|
konektorové provedení: 1 x M12; kódování: A; Kontakty: Pozlaceno |