Druh světla | červené světlo |
---|---|
Pouzdro | Kvádrové |
Funkční princip | Jednocestná světelná závora |
---|
Provozní napětí [V] | 10...36 DC |
---|---|
Proudový odběr [mA] | 15; ((36 V)) |
Třída krytí | III |
Ochrana proti přepólování | ano |
Druh světla | červené světlo |
Vlnová dálka [nm] | 660 |
Ochrana proti přetížení | ano |
---|
Vysílač / přijímač | vysílač |
---|---|
Snímací vzdálenost [m] | < 4 |
Max. průměr světelné skvrny [mm] | 320 |
Rozměry světelné skvrny | při maximálním dosahu |
Okolní teplota [°C] | -25...60 |
---|---|
Krytí | IP 65 |
Elektromagnetická kompatibilita (EMC) |
|
---|
Pouzdro | Kvádrové | |
---|---|---|
Rozměry [mm] | 36 x 60 x 10 | |
Materiály | ABS zesílený skelnými vlákny | |
Materiál optické čočky |
|
Zobrazení |
|
---|
Obsah balení | 1 ks |
---|
Připojení | konektorové provedení: 1 x M8; kódování: A |
---|