You probably do not come from: Czechia. If necessary, change to: United States
Service hotline +420 267 990 211
  1. Produkty
  2. OU5098

Reflexní světelná závora

OU5098

OUP-HNKG/US-100-DNO

Reflexní světelná závora

OU5098

OUP-HNKG/US-100-DNO

Položka již není dostupná - archívní záznam
Vlastnosti výrobku
Druh světla červené světlo
Pouzdro Kvádrové
Oblast nasazení
Speciální vlastnosti Polarizační filtr
Funkční princip Reflexní světelná závora
Elektrická data
Provozní napětí [V] 10...50 DC
Proudový odběr [mA] 30; ((24 V))
Ochrana proti přepólování ano
Druh světla červené světlo
Vlnová dálka [nm] 660
Výstupy
Elektrické provedení NPN
Výstupní funkce Spínaný na "světlo"
Max. úbytek napětí spínacího výstupu DC [V] 2,5
Trvalá proudová zatížitelnost na spínacím výstupu DC [mA] 250
Spínací frekvence DC [Hz] 160
Ochrana proti zkratu ano
Typ ochrany proti zkratu Taktovaný
Ochrana proti přetížení ano
Měřící oblast
Snímací vzdálenost [m] < 1,5; (Prizmatická odrazka Ø 80 E20005)
Nastavitelný rozsah ano
Polarizační filtr k dispozici ano
Okolní podmínky
Okolní teplota [°C] -25...60
Krytí IP 67
Schválení / zkoušky
Elektromagnetická kompatibilita (EMC)
EN 60947-5-2
EN 55011 třída B
Mechanická data
Pouzdro Kvádrové
Rozměry [mm] 28 x 16 x 51
Materiály PPO upravené
Materiál optické čočky
sklo
Zobrazení / ovládací prvky
Zobrazení
Spínací stav 1 x LED, žlutá
Příslušenství
Dodané položky
Upevňovací úhelník
Upozornění
Obsah balení 1 ks
Elektrické připojení
Připojení konektorové provedení: 1 x M12; kódování: A