Druh světla | Infračervené světlo |
---|---|
Pouzdro | Kvádrové |
Speciální vlastnosti | Reflexní snímač pro blízkou oblast |
---|---|
Funkční princip | Reflexní světelný snímač |
Provozní napětí [V] | 10...55 DC |
---|---|
Proudový odběr [mA] | < 35 |
Třída krytí | III |
Ochrana proti přepólování | ano |
Druh světla | Infračervené světlo |
Vlnová dálka [nm] | 880 |
Elektrické provedení | PNP |
---|---|
Výstupní funkce | Spínaný na "tmu" |
Max. úbytek napětí spínacího výstupu DC [V] | 2,5 |
Trvalá proudová zatížitelnost na spínacím výstupu DC [mA] | 250 |
Ochrana proti zkratu | ano |
Typ ochrany proti zkratu | Taktovaný |
Ochrana proti přetížení | ano |
Snímací vzdálenost [mm] | 20...40; (bílý papír 200 x 200 mm) |
---|---|
Max. průměr světelné skvrny [mm] | 20 |
Rozměry světelné skvrny | při maximální snímací vzdálenosti |
Reflexní snímač pro blízkou oblast | ano |
Okolní teplota [°C] | -25...80 |
---|---|
Krytí | IP 67 |
Elektromagnetická kompatibilita (EMC) |
|
---|
Hmotnost [g] | 70,6 | |
---|---|---|
Pouzdro | Kvádrové | |
Rozměry [mm] | 28 x 16 x 51 | |
Materiály | PPO upravené | |
Materiál optické čočky |
|
|
Přizpůsobení čočky | stranová optika |
Zobrazení |
|
---|
Dodané položky |
|
---|
Obsah balení | 1 ks |
---|
Připojení | konektorové provedení: 1 x M12; kódování: A |
---|
graf výkonnostní rezervy
|
|
---|