Druh světla | Infračervené světlo |
---|---|
Pouzdro | Kvádrové |
Provozní napětí [V] | 10...55 DC |
---|---|
Proudový odběr [mA] | 16; ((24 V)) |
Třída krytí | II |
Ochrana proti přepólování | ano |
Druh světla | Infračervené světlo |
Vlnová dálka [nm] | 880 |
Elektrické provedení | PNP |
---|---|
Výstupní funkce | Spínaný na "světlo" |
Max. úbytek napětí spínacího výstupu DC [V] | 2,5 |
Trvalá proudová zatížitelnost na spínacím výstupu DC [mA] | 250 |
Spínací frekvence DC [Hz] | 100 |
Ochrana proti zkratu | ano |
Typ ochrany proti zkratu | Taktovaný |
Ochrana proti přetížení | ano |
Snímací vzdálenost [m] | < 0,12; (Jednocestná světelná závora) |
---|---|
Snímací vzdálenost [mm] | < 40; (Reflexní světelný snímač) |
Nastavitelný rozsah | ano |
Okolní teplota [°C] | -25...80 |
---|---|
Krytí | IP 65 |
Elektromagnetická kompatibilita (EMC) |
|
---|
Pouzdro | Kvádrové |
---|---|
Rozměry [mm] | 28 x 16 x 56 |
Materiály | PPO upravené |
Zobrazení |
|
---|
Dodané položky |
|
---|
Upozornění |
|
||
---|---|---|---|
Obsah balení | 1 ks |
Kabel: 0,065 m, PVC; 3 x 0,34 mm² | |
konektorové provedení: 1 x |