Druh světla | Infračervené světlo |
---|---|
Pouzdro | Kvádrové |
Funkční princip | Reflexní světelný snímač |
---|
Provozní napětí [V] | 10...50 DC |
---|---|
Proudový odběr [mA] | 40; ((24 V)) |
Třída krytí | II |
Ochrana proti přepólování | ano |
Druh světla | Infračervené světlo |
Vlnová dálka [nm] | 880 |
Elektrické provedení | PNP |
---|---|
Výstupní funkce | Spínání na světlo/tmu; (parametrizovatelný) |
Max. úbytek napětí spínacího výstupu DC [V] | 2,5 |
Trvalá proudová zatížitelnost na spínacím výstupu DC [mA] | 250 |
Spínací frekvence DC [Hz] | 150 |
Ochrana proti zkratu | ano |
Typ ochrany proti zkratu | Taktovaný |
Ochrana proti přetížení | ano |
Snímací vzdálenost [mm] | 10...40; (bílý papír 200 x 200 mm) |
---|---|
Nastavitelný rozsah | ano |
Okolní teplota [°C] | -25...60 |
---|---|
Krytí | IP 65 |
Elektromagnetická kompatibilita (EMC) |
|
---|
Pouzdro | Kvádrové | |
---|---|---|
Rozměry [mm] | 75 x 19 x 30 | |
Materiály | PBT | |
Materiál optické čočky |
|
Zobrazení |
|
---|
Dodané položky |
|
---|
Obsah balení | 1 ks |
---|
Připojení | konektorové provedení: 1 x M12; kódování: A |
---|