Pouzdro | Kvádrové |
---|
Funkční princip | Jednocestná světelná závora |
---|
Provozní napětí [V] | 18...36 DC |
---|---|
Proudový odběr [mA] | 30; ((24 V)) |
Třída krytí | II |
Ochrana proti přepólování | ano |
Elektrické provedení | PNP |
---|---|
Výstupní funkce | Spínání na světlo/tmu; (parametrizovatelný) |
Max. úbytek napětí spínacího výstupu DC [V] | 2,5 |
Trvalá proudová zatížitelnost na spínacím výstupu DC [mA] | 100 |
Spínací frekvence DC [Hz] | 100 |
Ochrana proti zkratu | ano |
Typ ochrany proti zkratu | Taktovaný |
Ochrana proti přetížení | ano |
Vysílač / přijímač | Přijímač |
---|---|
Snímací vzdálenost [m] | < 10 |
Nastavitelný rozsah | ano |
Okolní teplota [°C] | -10...50 |
---|---|
Krytí | IP 67 |
Elektromagnetická kompatibilita (EMC) |
|
---|
Pouzdro | Kvádrové | |
---|---|---|
Rozměry [mm] | 75 x 19 x 30 | |
Materiály | PBT | |
Materiál optické čočky |
|
Zobrazení |
|
---|
Obsah balení | 1 ks |
---|
Připojení | Kabel: 6 m, PVC; 3 x 0,34 mm² |
---|