Druh světla | červené světlo |
---|---|
Pouzdro | Kvádrové |
Speciální vlastnosti | Polarizační filtr |
---|---|
Funkční princip | Reflexní světelná závora |
Provozní napětí [V] | 10...55 DC |
---|---|
Proudový odběr [mA] | 25; ((24 V)) |
Třída krytí | II |
Ochrana proti přepólování | ano |
Druh světla | červené světlo |
Vlnová dálka [nm] | 660 |
Elektrické provedení | NPN |
---|---|
Výstupní funkce | Spínání na světlo/tmu; (parametrizovatelný) |
Max. úbytek napětí spínacího výstupu DC [V] | 2,5 |
Trvalá proudová zatížitelnost na spínacím výstupu DC [mA] | 250 |
Spínací frekvence DC [Hz] | 40 |
Ochrana proti zkratu | ano |
Typ ochrany proti zkratu | Taktovaný |
Ochrana proti přetížení | ano |
Časové funkce [s] | 0,01...5 |
Snímací vzdálenost [m] | < 6; (Prizmatická odrazka Ø 80 E20005) |
---|---|
Nastavitelný rozsah | ano |
Polarizační filtr k dispozici | ano |
Okolní teplota [°C] | -25...60 |
---|---|
Krytí | IP 65 |
Elektromagnetická kompatibilita (EMC) |
|
---|
Pouzdro | Kvádrové | |
---|---|---|
Rozměry [mm] | 80 x 28 x 95 | |
Materiály | PPO upravené | |
Materiál optické čočky |
|
Zobrazení |
|
---|
Dodané položky |
|
---|
Obsah balení | 1 ks |
---|
Připojení | přípojové svorky: ...1,5 mm² |
---|