Druh světla | Infračervené světlo |
---|---|
Pouzdro | Kvádrové |
Funkční princip | Jednocestná světelná závora |
---|
Připojení na spínací zesilovač | ano |
---|---|
Spínací zesilovače | připojení na spínací zesilovač OV5012, OV0010 |
Druh světla | Infračervené světlo |
Vlnová dálka [nm] | 950 |
Ochrana proti zkratu | ne |
---|---|
Ochrana proti přetížení | ne |
Vysílač / přijímač | vysílač |
---|---|
Snímací vzdálenost [m] | < 2 |
Okolní teplota [°C] | -20...80 |
---|---|
Krytí | IP 67 |
Elektromagnetická kompatibilita (EMC) |
|
||
---|---|---|---|
MTTF [let] | 57078 |
Hmotnost [g] | 0,129 |
---|---|
Pouzdro | Kvádrové |
Materiály | PPO upravené |
Přizpůsobení čočky | stranová optika |
Dodané položky |
|
---|
Obsah balení | 1 ks |
---|
Připojení | Kabel: 10 m; 1 x 0,14 mm² |
---|