Druh světla | Infračervené světlo |
---|---|
Pouzdro | Kvádrové |
Funkční princip | Reflexní světelná závora |
---|
Frekvence AC [Hz] | 47...63 |
---|---|
Provozní napětí [V] | 20...250 AC |
Proudový odběr [mA] | 14; ((24 V)) |
Třída krytí | II |
Druh světla | Infračervené světlo |
Vlnová dálka [nm] | 880 |
Výstupní funkce | Spínání na světlo/tmu; (parametrizovatelný) |
---|---|
Max. úbytek napětí spínacího výstupu AC [V] | 4 |
Max. zbytkový proud [mA] | 6 |
Trvalá proudová zatížitelnost na spínacím výstupu AC [mA] | 350 |
Spínací frekvence AC [Hz] | 15 |
Ochrana proti zkratu | ne |
Ochrana proti přetížení | ne |
Snímací vzdálenost [m] | 0,15...10; (Prizmatická odrazka Ø 80 E20005) |
---|---|
Dosah na odrazku [m] | 0,15...10; (Prizmatická odrazka Ø 80 E20005) |
Nastavitelný rozsah | ano |
Okolní teplota [°C] | -20...80 |
---|---|
Krytí | IP 65 |
Elektromagnetická kompatibilita (EMC) |
|
---|
Pouzdro | Kvádrové | |
---|---|---|
Rozměry [mm] | 86 x 28 x 142 | |
Materiály | PPO upravené | |
Materiál optické čočky |
|
Zobrazení |
|
---|
Obsah balení | 1 ks |
---|
Připojení | přípojové svorky: ...1,5 mm² |
---|