Druh světla | Infračervené světlo |
---|---|
Pouzdro | Kvádrové |
Funkční princip | Jednocestná světelná závora |
---|
Provozní napětí [V] | 10...30 DC |
---|---|
Proudový odběr [mA] | < 80 |
Třída krytí | II |
Ochrana proti přepólování | ano |
Druh světla | Infračervené světlo |
Vlnová dálka [nm] | 880 |
Ochrana proti zkratu | ano |
---|---|
Typ ochrany proti zkratu | Taktovaný |
Ochrana proti přetížení | ano |
Vysílač / přijímač | vysílač |
---|---|
Snímací vzdálenost [m] | < 50 |
Nastavitelný rozsah | ne |
Max. průměr světelné skvrny [mm] | 320 |
Rozměry světelné skvrny | Snímací vzdálenost |
Okolní teplota [°C] | -25...40 |
---|---|
Krytí | IP 67 |
Elektromagnetická kompatibilita (EMC) |
|
---|
Hmotnost [g] | 68,039 | |
---|---|---|
Pouzdro | Kvádrové | |
Rozměry [mm] | 73 x 45 x 49 | |
Materiály | ABS zesílený skelnými vlákny | |
Materiál optické čočky |
|
Zobrazení |
|
---|
Obsah balení | 1 ks |
---|
Připojení | konektorové provedení: 1 x M12; kódování: A; Uzamčení: Hliník, Bezbarvě eloxováno |
---|