Druh světla | Infračervené světlo |
---|---|
Pouzdro | Kvádrové |
Funkční princip | Jednocestná světelná závora |
---|
Provozní napětí [V] | 10...36 DC |
---|---|
Proudový odběr [mA] | < 22 |
Třída krytí | II |
Ochrana proti přepólování | ano |
Ochrana proti přepětí | ano |
Druh světla | Infračervené světlo |
Vlnová dálka [nm] | 880 |
Ochrana proti zkratu | ano |
---|---|
Typ ochrany proti zkratu | Taktovaný |
Vysílač / přijímač | vysílač |
---|---|
Snímací vzdálenost [m] | < 25 |
Nastavitelný rozsah | ne |
Max. průměr světelné skvrny [mm] | 2500 |
Rozměry světelné skvrny | při maximálním dosahu |
Okolní teplota [°C] | -25...80 |
---|---|
Krytí | IP 67 |
Elektromagnetická kompatibilita (EMC) |
|
---|
Pouzdro | Kvádrové | |
---|---|---|
Rozměry [mm] | 75 x 27 x 62 | |
Materiály | PA; PBT | |
Materiál optické čočky |
|
Zobrazení |
|
---|
Obsah balení | 1 ks |
---|
Připojení | konektorové provedení: 1 x M12; kódování: A |
---|