Pouzdro | Typ závitu |
---|
Funkční princip | Reflexní světelný snímač |
---|
Provozní napětí [V] | 10...55 DC |
---|---|
Proudový odběr [mA] | 15; ((24 V)) |
Třída krytí | II |
Ochrana proti přepólování | ano |
Elektrické provedení | NPN |
---|---|
Výstupní funkce | Spínání na světlo/tmu; (parametrizovatelný) |
Max. úbytek napětí spínacího výstupu DC [V] | 2,5 |
Trvalá proudová zatížitelnost na spínacím výstupu DC [mA] | 250 |
Spínací frekvence DC [Hz] | 80 |
Ochrana proti zkratu | ano |
Typ ochrany proti zkratu | Taktovaný |
Ochrana proti přetížení | ano |
Snímací vzdálenost [mm] | < 80 |
---|---|
Nastavitelný rozsah | ano |
Okolní teplota [°C] | -25...80 |
---|---|
Krytí | IP 65 |
Pouzdro | Typ závitu |
---|---|
Rozměry [mm] | M30 x 1,5 |
Označení závitu | M30 x 1,5 |
Zobrazení |
|
---|
Dodané položky |
|
---|
Obsah balení | 1 ks |
---|
Připojení | ...2,5 mm²; Krytí kabelu: Ø 7...13 mm; Průchodka: M20 X 1,5 |
---|