Pouzdro | Typ závitu |
---|
Funkční princip | Reflexní světelný snímač |
---|
Frekvence AC [Hz] | 47...63 |
---|---|
Provozní napětí [V] | 20...250 AC |
Výstupní funkce | Spínání na světlo/tmu; (Programovatelný) |
---|---|
Max. úbytek napětí spínacího výstupu AC [V] | 4 |
Max. zbytkový proud [mA] | 12 |
Trvalá proudová zatížitelnost na spínacím výstupu AC [mA] | 300 |
Krátkodobá proudová zatížitelnost na spínacím výstupu [mA] | 2200; (10 ms / 0,5 Hz) |
Spínací frekvence AC [Hz] | 15 |
Ochrana proti zkratu | ne |
Ochrana proti přetížení | ne |
Snímací vzdálenost [mm] | < 700; (bílý papír 200 x 200 mm) |
---|---|
Nastavitelný rozsah | ano |
Okolní teplota [°C] | -25...60 |
---|---|
Krytí | IP 65 |
Elektromagnetická kompatibilita (EMC) |
|
---|
Hmotnost [g] | 145,149 | |
---|---|---|
Pouzdro | Typ závitu | |
Rozměry [mm] | M30 x 1,5 | |
Označení závitu | M30 x 1,5 | |
Materiály | PBT; PPO upravené | |
Materiál optické čočky |
|
Zobrazení |
|
---|
Dodané položky |
|
---|
Obsah balení | 1 ks |
---|
Připojení | konektorové provedení: 1 x 1/2"; kódování: C |
---|