Druh světla | Infračervené světlo |
---|---|
Pouzdro | Typ závitu |
Funkční princip | Reflexní světelný snímač |
---|
Frekvence AC [Hz] | 47...63 |
---|---|
Provozní napětí [V] | 20...250 AC/DC |
Třída krytí | I |
Druh světla | Infračervené světlo |
Vlnová dálka [nm] | 880 |
Výstupní funkce | Spínaný na "světlo" |
---|---|
Max. úbytek napětí spínacího výstupu DC [V] | 10,5 |
Max. úbytek napětí spínacího výstupu AC [V] | 10,5 |
Minimání zátěžový proud [mA] | 15 |
Trvalá proudová zatížitelnost na spínacím výstupu AC [mA] | 250; (350 (...50 °C)) |
Trvalá proudová zatížitelnost na spínacím výstupu DC [mA] | 250; (350 (...50 °C)) |
Spínací frekvence AC [Hz] | 25 |
Spínací frekvence DC [Hz] | 35 |
Ochrana proti zkratu | ne |
Ochrana proti přetížení | ne |
Snímací vzdálenost [mm] | < 150 |
---|---|
Nastavitelný rozsah | ano |
Okolní teplota [°C] | -25...80 |
---|---|
Krytí | IP 65 |
Elektromagnetická kompatibilita (EMC) |
|
---|
Pouzdro | Typ závitu | |
---|---|---|
Rozměry [mm] | M30 x 1,5 | |
Označení závitu | M30 x 1,5 | |
Materiály | PBT; PPO upravené | |
Materiál optické čočky |
|
Zobrazení |
|
---|
Dodané položky |
|
---|
Obsah balení | 1 ks |
---|
konektorové provedení: 1 x Ø 28 mm |