Druh světla | červené světlo |
---|---|
Pouzdro | Kvádrové |
Speciální vlastnosti | Vyclonění pozadí |
---|---|
Funkční princip | Reflexní světelný snímač |
Provozní napětí [V] | 10...30 DC |
---|---|
Proudový odběr [mA] | < 20 |
Třída krytí | III |
Ochrana proti přepólování | ano |
Druh světla | červené světlo |
Typ životnosti [h] | 75000 |
Referenční teplota pro životnost [°C] | 25 |
Elektrické provedení | PNP |
---|---|
Výstupní funkce | Spínaný na "světlo" |
Trvalá proudová zatížitelnost na spínacím výstupu DC [mA] | 50 |
Spínací frekvence DC [Hz] | 800 |
Ochrana proti zkratu | ano |
Typ ochrany proti zkratu | Taktovaný |
Ochrana proti přetížení | ano |
Snímací vzdálenost [mm] | 1...15; (bílý papír 200 x 200 mm 90 % remise) |
---|---|
Nastavitelný rozsah | ne |
Max. průměr světelné skvrny [mm] | 2,5 |
Rozměry světelné skvrny | při maximální snímací vzdálenosti |
Potlačením pozadí k dispozici | ano |
Doba odezvy [s] | < 0,6 |
---|
Okolní teplota [°C] | -20...50 |
---|---|
Krytí | IP 67 |
Elektromagnetická kompatibilita (EMC) |
|
---|
Hmotnost [g] | 15,2 | |
---|---|---|
Pouzdro | Kvádrové | |
Rozměry [mm] | 25,1 x 7,6 x 12,5 | |
Materiály | ABS | |
Materiál optické čočky |
|
|
Přizpůsobení čočky | stranová optika |
Zobrazení |
|
---|
Obsah balení | 1 ks |
---|
Připojení | Kabel: 0,2 m, PVC |
---|---|
Připojení | konektorové provedení: 1 x M8; kódování: A |