Druh světla | Infračervené světlo |
---|---|
Pouzdro | Typ závitu |
Speciální vlastnosti | Pozlacené kontakty; Kontrolní výstup správné funkce |
---|---|
Funkční princip | Reflexní světelný snímač |
Provozní napětí [V] | 10...30 DC |
---|---|
Proudový odběr [mA] | < 32 |
Třída krytí | II |
Ochrana proti přepólování | ano |
Druh světla | Infračervené světlo |
Vlnová dálka [nm] | 880 |
Elektrické provedení | PNP |
---|---|
Výstupní funkce | Spínání na světlo/tmu; (parametrizovatelný) |
Max. úbytek napětí spínacího výstupu DC [V] | 2,5 |
Kontrolní výstup správné funkce | ano |
Max. úbytek napětí funkčního kontrolního výstupu [V] | 3,5 |
Max. proudová zatížitelnost pro funkční kontrolní výstup [mA] | 10 |
Trvalá proudová zatížitelnost na spínacím výstupu DC [mA] | 200 |
Spínací frekvence DC [Hz] | 500 |
Ochrana proti zkratu | ano |
Typ ochrany proti zkratu | Taktovaný |
Ochrana proti přetížení | ano |
Snímací vzdálenost [mm] | 1...400; (bílý papír 200 x 200 mm 90 % remise) |
---|---|
Nastavitelný rozsah | ano |
Okolní teplota [°C] | -25...80 |
---|---|
Krytí | IP 67 |
Elektromagnetická kompatibilita (EMC) |
|
---|
Pouzdro | Typ závitu | |
---|---|---|
Rozměry [mm] | M18 x 1 | |
Označení závitu | M18 x 1 | |
Materiály | PBT | |
Materiál optické čočky |
|
Zobrazení |
|
---|
Dodané položky |
|
---|
Obsah balení | 1 ks |
---|
Připojení | konektorové provedení: 1 x M12; kódování: A; Kontakty: Pozlaceno |
---|