Pouzdro | Typ závitu |
---|
Speciální vlastnosti | Kontrolní výstup správné funkce |
---|---|
Funkční princip | Jednocestná světelná závora |
Provozní napětí [V] | 10...36 DC |
---|---|
Proudový odběr [mA] | < 24 |
Třída krytí | II |
Ochrana proti přepólování | ano |
Elektrické provedení | PNP |
---|---|
Výstupní funkce | Spínání na světlo/tmu; (parametrizovatelný) |
Max. úbytek napětí spínacího výstupu DC [V] | 2,5 |
Kontrolní výstup správné funkce | ano |
Max. úbytek napětí funkčního kontrolního výstupu [V] | 3,5 |
Max. proudová zatížitelnost pro funkční kontrolní výstup [mA] | 10 |
Trvalá proudová zatížitelnost na spínacím výstupu DC [mA] | 200 |
Spínací frekvence DC [Hz] | 500 |
Ochrana proti zkratu | ano |
Typ ochrany proti zkratu | Taktovaný |
Ochrana proti přetížení | ano |
Vysílač / přijímač | Přijímač |
---|---|
Snímací vzdálenost [m] | < 15 |
Nastavitelný rozsah | ano |
Okolní teplota [°C] | -25...80 |
---|---|
Krytí | IP 67 |
Elektromagnetická kompatibilita (EMC) |
|
---|
Pouzdro | Typ závitu | |
---|---|---|
Rozměry [mm] | M18 x 1 / L = 72 | |
Označení závitu | M18 x 1 | |
Materiály | PBT | |
Materiál optické čočky |
|
Zobrazení |
|
---|
Dodané položky |
|
---|
Obsah balení | 1 ks |
---|
Připojení | konektorové provedení: 1 x M12; kódování: A |
---|