Druh světla | červené světlo |
---|---|
Laserová ochranná třída | 2 |
Pouzdro | Typ závitu |
Speciální vlastnosti | Pozlacené kontakty |
---|---|
Funkční princip | Jednocestná světelná závora |
Provozní napětí [V] | 10...30 DC |
---|---|
Proudový odběr [mA] | < 17 |
Třída krytí | II |
Ochrana proti přepólování | ano |
Druh světla | červené světlo |
Vlnová dálka [nm] | 675 |
Typ životnosti [h] | 50000 |
Ochrana proti zkratu | ano |
---|---|
Typ ochrany proti zkratu | Taktovaný |
Ochrana proti přetížení | ano |
Vysílač / přijímač | vysílač |
---|---|
Snímací vzdálenost [m] | < 60 |
Nastavitelný rozsah | ne |
Průměr nejmenšího detekovatelného objektu [mm] | 3 |
Max. průměr světelné skvrny [mm] | 150 |
Rozměry světelné skvrny | při maximálním dosahu |
Okolní teplota [°C] | -10...50 |
---|---|
Krytí | IP 67 |
Elektromagnetická kompatibilita (EMC) |
|
||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Laserová ochranná třída | 2 | ||||||||||||||||||
Poznámka k ochraně před laserem |
|
Pouzdro | Typ závitu | |
---|---|---|
Rozměry [mm] | M18 x 1 / L = 72 | |
Označení závitu | M18 x 1 | |
Materiály | nerezová ocel (1.4404 / 316L); PBT | |
Materiál optické čočky |
|
Zobrazení |
|
---|
Dodané položky |
|
---|
Obsah balení | 1 ks |
---|
Připojení | konektorové provedení: 1 x M12; kódování: A; Kontakty: Pozlaceno |
---|