Druh světla | Infračervené světlo |
---|---|
Pouzdro | Typ závitu |
Provozní napětí [V] | 10...50 DC |
---|---|
Proudový odběr [mA] | < 30 |
Třída krytí | II |
Ochrana proti přepólování | ano |
Druh světla | Infračervené světlo |
Vlnová dálka [nm] | 880 |
Elektrické provedení | PNP |
---|---|
Výstupní funkce | Spínaný na "tmu" |
Max. úbytek napětí spínacího výstupu DC [V] | 2,5 |
Trvalá proudová zatížitelnost na spínacím výstupu DC [mA] | 250 |
Spínací frekvence DC [Hz] | 160 |
Ochrana proti zkratu | ano |
Typ ochrany proti zkratu | Taktovaný |
Ochrana proti přetížení | ano |
Snímací vzdálenost [m] | < 0,08; (Jednocestná světelná závora) |
---|---|
Snímací vzdálenost [mm] | < 15; (Reflexní světelný snímač) |
Okolní teplota [°C] | -25...80 |
---|---|
Krytí | IP 65 |
Elektromagnetická kompatibilita (EMC) |
|
---|
Pouzdro | Typ závitu |
---|---|
Rozměry [mm] | M18 x 1 |
Označení závitu | M18 x 1 |
Materiály | Mosaz Niklovaný |
Zobrazení |
|
---|
Dodané položky |
|
---|
Upozornění |
|
||
---|---|---|---|
Obsah balení | 1 ks |
konektorové provedení: 1 x M12 |