Druh světla | Infračervené světlo |
---|---|
Pouzdro | Typ závitu |
Frekvence AC [Hz] | 47...63 |
---|---|
Provozní napětí [V] | 90...250 AC/DC |
Třída krytí | II |
Druh světla | Infračervené světlo |
Vlnová dálka [nm] | 880 |
Výstupní funkce | Spínaný na "světlo" |
---|---|
Max. úbytek napětí spínacího výstupu DC [V] | 9,5 |
Max. úbytek napětí spínacího výstupu AC [V] | 9,5 |
Minimání zátěžový proud [mA] | 10 |
Max. zbytkový proud [mA] | 5 |
Trvalá proudová zatížitelnost na spínacím výstupu AC [mA] | 200; (250 (...50 °C)) |
Trvalá proudová zatížitelnost na spínacím výstupu DC [mA] | 50 |
Krátkodobá proudová zatížitelnost na spínacím výstupu [mA] | 900; (10 ms / 0,5 Hz) |
Spínací frekvence AC [Hz] | 25 |
Spínací frekvence DC [Hz] | 70 |
Ochrana proti zkratu | ne |
Ochrana proti přetížení | ne |
Snímací vzdálenost [m] | 0...0,08; (Jednocestná světelná závora) |
---|---|
Snímací vzdálenost [mm] | 0...15; (Reflexní světelný snímač) |
Okolní teplota [°C] | -25...80 |
---|---|
Krytí | IP 65 |
Elektromagnetická kompatibilita (EMC) |
|
---|
Pouzdro | Typ závitu |
---|---|
Rozměry [mm] | M18 x 1 / L = 88 |
Označení závitu | M18 x 1 |
Materiály | Mosaz Niklovaný |
Zobrazení |
|
---|
Dodané položky |
|
---|
Upozornění |
|
||
---|---|---|---|
Obsah balení | 1 ks |
Připojení | Kabel: 2 m, PVC; 2 x 0,5 mm² |
---|