Druh světla | Infračervené světlo |
---|---|
Pouzdro | Typ závitu |
Funkční princip | Jednocestná světelná závora |
---|
Provozní napětí [V] | 10...36 DC |
---|---|
Proudový odběr [mA] | < 20 |
Třída krytí | II |
Ochrana proti přepólování | ano |
Druh světla | Infračervené světlo |
Vlnová dálka [nm] | 880 |
Ochrana proti zkratu | ano |
---|---|
Typ ochrany proti zkratu | Taktovaný |
Ochrana proti přetížení | ano |
Vysílač / přijímač | vysílač |
---|---|
Snímací vzdálenost [m] | < 4 |
Max. průměr světelné skvrny [mm] | 700 |
Rozměry světelné skvrny | při maximálním dosahu |
Okolní teplota [°C] | -25...60 |
---|---|
Krytí | IP 67 |
Elektromagnetická kompatibilita (EMC) |
|
---|
Pouzdro | Typ závitu | |
---|---|---|
Rozměry [mm] | M12 x 1 / L = 60 | |
Označení závitu | M12 x 1 | |
Materiály | Mosaz Niklovaný | |
Materiál optické čočky |
|
Zobrazení |
|
---|
Dodané položky |
|
---|
Obsah balení | 1 ks |
---|
Připojení | Kabel: 4 m, PUR; 2 x 0,34 mm² |
---|