Druh světla | Infračervené světlo |
---|---|
Pouzdro | Typ závitu |
Funkční princip | Jednocestná světelná závora |
---|
Připojení na spínací zesilovač | ano |
---|---|
Spínací zesilovače | připojení na spínací zesilovač OV5012, OV0010 |
Třída krytí | III |
Druh světla | Infračervené světlo |
Vlnová dálka [nm] | 950 |
Ochrana proti zkratu | ne |
---|---|
Ochrana proti přetížení | ne |
Vysílač / přijímač | vysílač |
---|---|
Snímací vzdálenost [m] | < 1 |
Okolní teplota [°C] | -20...80 |
---|---|
Krytí | IP 67 |
Elektromagnetická kompatibilita (EMC) |
|
||
---|---|---|---|
MTTF [let] | 49633 |
Pouzdro | Typ závitu |
---|---|
Rozměry [mm] | M8 x 1 |
Označení závitu | M8 x 1 |
Materiály | Mosaz Niklovaný |
Dodané položky |
|
---|
Obsah balení | 1 ks |
---|
Připojení | Kabel: 6 m; 1 x 0,14 mm² |
---|