Druh světla | Infračervené světlo |
---|---|
Pouzdro | Typ závitu |
Funkční princip | Reflexní světelná závora |
---|
Připojení na spínací zesilovač | ano |
---|---|
Spínací zesilovače | připojení na spínací zesilovač OV5012, OV0010 |
Třída krytí | III |
Druh světla | Infračervené světlo |
Vlnová dálka [nm] | 950 |
Ochrana proti zkratu | ne |
---|---|
Ochrana proti přetížení | ne |
Dosah na odrazku [m] | 0,03...0,2; (Prizmatická odrazka Ø 80 E20005) |
---|---|
Snímací vzdálenost [mm] | < 15; (bílý papír 200 x 200 mm) |
Okolní teplota [°C] | 0...70 |
---|---|
Krytí | IP 67 |
Elektromagnetická kompatibilita (EMC) |
|
||
---|---|---|---|
MTTF [let] | 5623 |
Hmotnost [g] | 0,2 |
---|---|
Pouzdro | Typ závitu |
Rozměry [mm] | M8 x 1 |
Označení závitu | M8 x 1 |
Materiály | Mosaz Niklovaný |
Dodané položky |
|
---|
Obsah balení | 1 ks |
---|
Připojení | Kabel: 10 m; 2 x 0,14 mm² |
---|