Druh světla | červené světlo |
---|---|
Pouzdro | Kvádrové |
Speciální vlastnosti | Vyclonění pozadí |
---|---|
Funkční princip | Reflexní světelný snímač |
Provozní napětí [V] | 10...30 DC |
---|---|
Proudový odběr [mA] | 40; ((24 V)) |
Třída krytí | II |
Ochrana proti přepólování | ano |
Druh světla | červené světlo |
Vlnová dálka [nm] | 660 |
Elektrické provedení | PNP |
---|---|
Výstupní funkce | antivalentní |
Max. úbytek napětí spínacího výstupu DC [V] | 2,9 |
Trvalá proudová zatížitelnost na spínacím výstupu DC [mA] | 100 |
Spínací frekvence DC [Hz] | 1500 |
Ochrana proti zkratu | ano |
Typ ochrany proti zkratu | Taktovaný |
Ochrana proti přetížení | ano |
Snímací vzdálenost [mm] | 20...250; (bílý papír 200 x 200 mm) |
---|---|
Nastavitelný rozsah | ano |
Max. průměr světelné skvrny [mm] | 12,5 |
Rozměry světelné skvrny | při maximální snímací vzdálenosti |
Potlačením pozadí k dispozici | ano |
Okolní teplota [°C] | -40...60 |
---|---|
Krytí | IP 67 |
Elektromagnetická kompatibilita (EMC) |
|
---|
Pouzdro | Kvádrové | |
---|---|---|
Rozměry [mm] | 49 x 15 x 42 | |
Materiály | litý zinek | |
Materiál optické čočky |
|
Zobrazení |
|
---|
Dodané položky |
|
---|
Obsah balení | 1 ks |
---|
Připojení | Kabel: 2 m, PVC; 4 x 0,5 mm² |
---|
křivka přesnosti
|
|
---|