Druh světla | červené světlo |
---|---|
Pouzdro | Kvádrové |
Funkční princip | Jednocestná světelná závora |
---|
Provozní napětí [V] | 10...30 DC |
---|---|
Proudový odběr [mA] | < 30 |
Třída krytí | II |
Ochrana proti přepólování | ano |
Druh světla | červené světlo |
Vlnová dálka [nm] | 660 |
Ochrana proti zkratu | ano |
---|---|
Typ ochrany proti zkratu | Taktovaný |
Ochrana proti přetížení | ano |
Vysílač / přijímač | vysílač |
---|---|
Snímací vzdálenost [m] | < 20 |
Max. průměr světelné skvrny [mm] | 670 |
Rozměry světelné skvrny | při maximálním dosahu |
Okolní teplota [°C] | -40...60 |
---|---|
Krytí | IP 67 |
Elektromagnetická kompatibilita (EMC) |
|
---|
Pouzdro | Kvádrové | |
---|---|---|
Rozměry [mm] | 49 x 15 x 42 | |
Materiály | litý zinek | |
Materiál optické čočky |
|
Zobrazení |
|
---|
Obsah balení | 1 ks |
---|
Připojení | konektorové provedení: 1 x M12; kódování: A |
---|