Druh světla | červené světlo |
---|---|
Pouzdro | Kvádrové |
Speciální vlastnosti | Kontrolní výstup správné funkce |
---|
Provozní napětí [V] | 10...36 DC |
---|---|
Proudový odběr [mA] | 35; ((36 V)) |
Třída krytí | II |
Ochrana proti přepólování | ano |
Druh světla | červené světlo |
Vlnová dálka [nm] | 660 |
Elektrické provedení | PNP |
---|---|
Výstupní funkce | Spínání na světlo/tmu; (parametrizovatelný) |
Max. úbytek napětí spínacího výstupu DC [V] | 2,5 |
Kontrolní výstup správné funkce | ano |
Max. úbytek napětí funkčního kontrolního výstupu [V] | 3,5 |
Max. proudová zatížitelnost pro funkční kontrolní výstup [mA] | 10 |
Trvalá proudová zatížitelnost na spínacím výstupu DC [mA] | 100 |
Spínací frekvence DC [Hz] | 500 |
Ochrana proti zkratu | ano |
Typ ochrany proti zkratu | Taktovaný |
Ochrana proti přetížení | ano |
Časové funkce [s] | > 0,01; (upevněný) |
Snímací vzdálenost [m] | 0...1,2; (Jednocestná světelná závora) |
---|---|
Snímací vzdálenost [mm] | 0...70; (Reflexní světelný snímač) |
Nastavitelný rozsah | ano |
Okolní teplota [°C] | -25...60 |
---|---|
Krytí | IP 65 |
Elektromagnetická kompatibilita (EMC) |
|
---|
Pouzdro | Kvádrové |
---|---|
Rozměry [mm] | 36 x 15 x 60 |
Materiály | $3SGLWE |
Zobrazení |
|
---|
Upozornění |
|
||||
---|---|---|---|---|---|
Obsah balení | 1 ks |
Připojení | Kabel: 2 m, PVC; 4 x 0,34 mm² |
---|