Druh světla | Infračervené světlo |
---|---|
Pouzdro | Kvádrové |
Funkční princip | Reflexní světelný snímač |
---|
Frekvence AC [Hz] | 47...63 |
---|---|
Provozní napětí [V] | 20...250 AC/DC |
Max. příkon [VA] | 2 |
Třída krytí | II |
Druh světla | Infračervené světlo |
Vlnová dálka [nm] | 880 |
Elektrické provedení | relé |
---|---|
Výstupní funkce | Spínání na světlo/tmu; (parametrizovatelný) |
Zatižitelnost kontaktů | 250 V AC / 3 A / 360 VA, 125 V DC / 3 A / 30 W |
Spínací frekvence AC [Hz] | 10 |
Spínací frekvence DC [Hz] | 10 |
Ochrana proti zkratu | ne |
Ochrana proti přetížení | ne |
Časové funkce [s] | 0,5...2 (0,15...3) |
Snímací vzdálenost [mm] | 5...1500; (bílý papír 200 x 200 mm) |
---|---|
Nastavitelný rozsah | ano |
Okolní teplota [°C] | -25...60 |
---|---|
Krytí | IP 65 |
Elektromagnetická kompatibilita (EMC) |
|
---|
Pouzdro | Kvádrové | |
---|---|---|
Rozměry [mm] | 90 x 30 x 70 | |
Materiály | PPO upravené | |
Materiál optické čočky |
|
Zobrazení |
|
||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Ovládací prvky |
|
Dodané položky |
|
---|
Obsah balení | 1 ks |
---|
Připojení | přípojové svorky: ...1,5 mm² |
---|