Elektrické provedení | NAMUR |
---|---|
Výstupní funkce | rozpínač |
Spínací vzdálenost [mm] | 5 |
Pouzdro | Typ závitu |
Rozměry [mm] | M18 x 1 / L = 33 |
Připojení na spínací zesilovač | ano |
---|---|
Spínací zesilovače | připojení k certifikovaným jiskrově bezpečným okruhů s max. hodnoty: U = 15 V / I = 50 mA / P = 120 mW |
Jmenovité napětí DC [V] | 8,2; (1kΩ) |
Napájecí napětí DC [V] | 7,5...30; (pokud je používán mimo nebezpečnou zónu) |
Proudový odběr [mA] | < 1; (uzamčený; vodivý: > 2,1) |
Elektrické provedení | NAMUR |
---|---|
Výstupní funkce | rozpínač |
Trvalá proudová zatížitelnost na spínacím výstupu DC [mA] | 30; (pokud je používán mimo nebezpečnou zónu) |
Spínací frekvence DC [Hz] | 720 |
Spínací vzdálenost [mm] | 5 |
---|---|
Skutečná spínací vzdálenost Sr [mm] | 5 ± 10 % |
Korekční faktor | Ocel: 1 / Nerezová ocel: 0,7 / Mosaz: 0,5 / Hliník: 0,4 / Měď: 0,3 |
---|---|
Hystereze [% z Sr] | 1...15 |
Odchylka spínacího bodu [% z Sr] | -10...10 |
Okolní teplota [°C] | -20...70 |
---|---|
Krytí | IP 67 |
Osvědčení | PTB 01 ATEX 2191 | ||
---|---|---|---|
ATEX označení | II 2G EEx ia IIC T6 | ||
Elektromagnetická kompatibilita (EMC) |
|
||
Odolnost proti vibracím | 30 g (11 ms) / 10-55 Hz (1 mm) |
Max. vnitřní kapacitance [nF] | 147 |
---|---|
Max. vnitřní induktance [µH] | 53 |
Pouzdro | Typ závitu |
---|---|
Způsob vestavby | vazební vestavba |
Rozměry [mm] | M18 x 1 / L = 33 |
Označení závitu | M18 x 1 |
Materiály | PBT |
Dodané položky |
|
---|
Obsah balení | 1 ks |
---|
Připojení | Kabel: 10 m, PVC; 2 x 0,5 mm² |
---|