Výstupní funkce | rozpínač |
---|---|
Spínací vzdálenost [mm] | 4 |
Pouzdro | Typ závitu |
Rozměry [mm] | M12 x 1 |
Jmenovité napětí DC [V] | 8,2; (1kΩ) |
---|---|
Napájecí napětí DC [V] | 5...25 |
Proudový odběr [mA] | < 1; (uzamčený; vodivý: > 2,1) |
Výstupní funkce | rozpínač |
---|---|
Maximální odolnost kabelu [Ω] | 50 |
Spínací frekvence DC [Hz] | 400 |
Spínací vzdálenost [mm] | 4 |
---|
Okolní teplota [°C] | -20...70 |
---|---|
Krytí | IP 67 |
Odolnost proti vibracím | 30 g (11 ms) / 10-55 Hz (1 mm) |
---|
Max. vnitřní kapacitance [nF] | 230 |
---|---|
Max. vnitřní induktance [µH] | 170 |
Pouzdro | Typ závitu |
---|---|
Způsob vestavby | nevazební vestavba |
Rozměry [mm] | M12 x 1 |
Označení závitu | M12 x 1 |
Materiály | Mosaz Niklovaný; PBT |
Dodané položky |
|
---|
Obsah balení | 1 ks |
---|
Připojení | Kabel: 2 m, PUR; 2 x 0,34 mm² |
---|---|
Připojení | konektorové provedení: 1 x AMP |