Elektrické provedení | NAMUR |
---|---|
Výstupní funkce | rozpínač |
Spínací vzdálenost [mm] | 4 |
Pouzdro | Typ závitu |
Rozměry [mm] | M12 x 1 / L = 30 |
Připojení na spínací zesilovač | ano |
---|---|
Spínací zesilovače | připojení k spínacím zesilovačům NV0100, NV0200 nebo jiným schváleným spínacím zesilovačům s max. hodnotami: U = 16 V / I = 50 mA / P = 180 mW (T5) / P = 123 mW (T6) |
Jmenovité napětí DC [V] | 8,2; (1kΩ) |
Napájecí napětí DC [V] | 5...25 |
Proudový odběr [mA] | < 1; (uzamčený; vodivý: > 2,1) |
Elektrické provedení | NAMUR |
---|---|
Výstupní funkce | rozpínač |
Maximální odolnost kabelu [Ω] | 50 |
Spínací frekvence DC [Hz] | 1500 |
Spínací vzdálenost [mm] | 4 |
---|
Okolní teplota [°C] | -20...70 |
---|---|
Krytí | IP 67 |
Osvědčení | PTB-Zulassungs-Nr. Ex-00.E.2013; Gerätekennzeichnung: EEx ia IIC T5/T6 |
---|---|
Odolnost proti vibracím | 30 g (11 ms) / 10-55 Hz (1 mm) |
MTTF [let] | 4736 |
Max. vnitřní kapacitance [nF] | 230 |
---|---|
Max. vnitřní induktance [µH] | 170 |
Pouzdro | Typ závitu |
---|---|
Způsob vestavby | nevazební vestavba |
Rozměry [mm] | M12 x 1 / L = 30 |
Označení závitu | M12 x 1 |
Materiály | PBT |
Dodané položky |
|
---|
Obsah balení | 1 ks |
---|
Připojení | Kabel: 10 m, PVC; 2 x 0,34 mm² |
---|