Aplikace | monitorování zkratu; Hlídání vodičů |
---|
Tolerance provozního napětí [%] | -15...10 |
---|---|
Provozní napětí [V] | < 200 AC |
Počet kanálů | 2 |
Elektrické provedení | relé |
---|---|
Zatižitelnost kontaktů | 5 A, 250 V AC / 100 VA |
Spínací frekvence DC [Hz] | 20 |
Okolní teplota [°C] | -20...60 |
---|---|
Krytí | IP 30 |
Druh ochrany svorkovnice | IP 20 |
Osvědčení | PTB Ex-95.C.2142X |
---|
Určení | pro tyto třídy jiskrové bezpečnosti |
---|---|
Napětí [V] | < 11 |
Proud [mA] | < 26 |
Výkon [mW] | < 72 |
[Ex ia] IIC označení | [EEx ia] IIC |
[Ex ia] IIB označení | [EEx ia] IIB |
[Ex ib] IIC označení | [EEx ib] IIC |
[Ex ib] IIB označení | [EEx ib] IIB |
[Ex ia] IIC induktance | 1mH / 2mH / 5mH |
[Ex ia] IIB induktance | 1mH / 2mH / 5mH |
[Ex ib] IIC induktance | 46mH |
[Ex ib] IIB induktance | 170mH |
[Ex ia] IIC kapacitance | 567nF / 581nF / 483nF |
[Ex ia] IIB kapacitance | 2,5µF / 2,2µF / 1,8µF |
[Ex ib] IIC kapacitance | 2,5µF |
[Ex ib] IIB kapacitance | 15µF |
Pouzdro | pouzdro pro svorkovou upevňovací lištu (DIN) |
---|---|
Rozměry [mm] | 102 x 22 x 107 |
Zobrazení |
|
---|
Obsah balení | 1 ks |
---|
Připojení | přípojové svorky: 15 x ...2,5 mm² |
---|