Elektrické provedení | NPN |
---|---|
Výstupní funkce | spínač |
Rozměry [mm] | 14 x 12 x 26 |
Provozní napětí [V] | 10...30 DC |
---|---|
Proudový odběr [mA] | < 10 |
Ochrana proti přepólování | ano |
Max. přípravná zpožďovací doba [ms] | 2 |
Elektrické provedení | NPN |
---|---|
Výstupní funkce | spínač |
Max. úbytek napětí spínacího výstupu DC [V] | 2 |
Trvalá proudová zatížitelnost na spínacím výstupu DC [mA] | 300 |
Spínací frekvence DC [Hz] | 5000 |
Ochrana proti zkratu | ano |
Typ ochrany proti zkratu | Taktovaný |
Ochrana proti přetížení | ano |
Citlivost reakce [mT] | 2 |
---|---|
Přejezdová rychlost [m/s] | < 5 |
Hystereze [mm] | 1 |
---|---|
Opakovatelnost [mm] | 0,1 |
Okolní teplota [°C] | -25...75 |
---|---|
Krytí | IP 67 |
Elektromagnetická kompatibilita (EMC) |
|
||
---|---|---|---|
Odolnost proti vibracím | 30 g (11 ms) / 10-55 Hz (1 mm) |
Aktivní plocha | přední |
---|---|
Provedení válce | válce s trapezoidní drážkou |
Rozměry [mm] | 14 x 12 x 26 |
Materiály | Hliník; Plast |
Zobrazení |
|
---|
Obsah balení | 1 ks |
---|
Připojení | Kabel: 2 m, PUR / PVC; 3 x 0,25 mm² |
---|