Počet vstupů a výstupů | Po digitálních výstupů: 2 |
---|---|
Délka sondové tyče L [mm] | 264 |
Speciální vlastnosti | Pozlacené kontakty |
---|---|
Média | chladící kapaliny na bázi vody; minerální oleje (dielektrická konstanta < 3); voda; média podobná vodě |
Dielektrická konstanta média | > 2 |
Nemůže být použitý pro | média s oddělenými vrstvami (olej / voda; olej / kovová vrstva); kyseliny a zásady |
Teplota média [°C] | 0...65; (Pro použití ve vodě a v médiích na bázi vody s teplotou > 35 °C namontujte přístroj do klimatické trubice.) |
Tlak v nádobě [bar] | 0,5; (při montáži s montážním příslušenstvím: E43001 - E43007, E43019) |
Provozní napětí [V] | 12...30 DC |
---|---|
Proudový odběr [mA] | < 80 |
Třída krytí | III |
Ochrana proti přepólování | ano |
Přípravná zpožďovací doba [s] | 3 |
Měřící princip | kapacitní |
Počet vstupů a výstupů | Po digitálních výstupů: 2 |
---|
Celkový počet výstupů | 2 |
---|---|
Výstupní signál | spínací signál |
Elektrické provedení | NPN |
Po digitálních výstupů | 2 |
Výstupní funkce | spínač / rozpínač; (parametrizovatelný) |
Max. úbytek napětí spínacího výstupu DC [V] | 2,5 |
Trvalá proudová zatížitelnost na spínacím výstupu DC [mA] | 200 |
Ochrana proti zkratu | ano |
Typ ochrany proti zkratu | Taktovaný |
Ochrana proti přetížení | ano |
Délka sondové tyče L [mm] | 264 |
---|---|
Aktivní oblast A [mm] | 195 |
Neaktivní oblast I1 / I2 [mm] | 53 / 15 |
Spínací bod SP [mm] | 25...205 |
---|---|
Zpětný spínací bod rP [mm] | 20...200 |
V krocích po [mm] | 5 |
Hystereze [mm] | 5 |
Chyba měření [% z koncové hodnoty] | ± 5 |
---|---|
Opakovací přesnost | ± 2 |
Nastavení spínacího bodu | Programovací tlačítko |
---|
Okolní teplota [°C] | 0...60 |
---|---|
Skladovací teplota [°C] | -25...80 |
Krytí | IP 67 |
Elektromagnetická kompatibilita (EMC) |
|
||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Odolnost vůči rázům |
|
||||||||||
Odolnost proti vibracím |
|
Rozměry [mm] | Ø 16 |
---|---|
Materiály | EPDM/X; FKM; Mosaz potažený Optalloy; NBR; PA; PBT; PC; PP |
Materiál, který je v kontaktu s médiem | PP |
Zobrazení |
|
---|
Obsah balení | 1 ks |
---|
Připojení | konektorové provedení: 1 x M12; kódování: A; Kontakty: Pozlaceno |
---|