Počet vstupů a výstupů | Po digitálních výstupů: 1 |
---|---|
Délka sondové tyče L [mm] | 273 |
Speciální vlastnosti | Pozlacené kontakty |
---|---|
Média | voda; média na vodní bázi; chladící a mazací emulze |
Nemůže být použitý pro | kyseliny a zásady; kapaliny s dielektrickou konstantou < 20 (např. oleje) |
Teplota média [°C] | 0...35 |
Tlak v nádobě [bar] | 0,5; (při montáži s montážním příslušenstvím: E43001 - E43007, E43019) |
Provozní napětí [V] | 10...36 DC |
---|---|
Proudový odběr [mA] | 13; (24 V) |
Třída krytí | II |
Ochrana proti přepólování | ano |
Měřící princip | kapacitní |
Počet vstupů a výstupů | Po digitálních výstupů: 1 |
---|
Celkový počet výstupů | 1 |
---|---|
Výstupní signál | spínací signál |
Elektrické provedení | PNP |
Po digitálních výstupů | 1 |
Výstupní funkce | spínač / rozpínač; (parametrizovatelný) |
Max. úbytek napětí spínacího výstupu DC [V] | 2,5 |
Trvalá proudová zatížitelnost na spínacím výstupu DC [mA] | 250 |
Spínací frekvence DC [Hz] | 5 |
Ochrana proti zkratu | ano |
Typ ochrany proti zkratu | Taktovaný |
Ochrana proti přetížení | ano |
Délka sondové tyče L [mm] | 273 |
---|
Okolní teplota [°C] | -25...80 |
---|---|
Krytí | IP 67 |
Elektromagnetická kompatibilita (EMC) |
|
---|
Rozměry [mm] | Ø 16 |
---|---|
Materiály | PP; TPE-V |
Materiál, který je v kontaktu s médiem | PP |
Zobrazení |
|
---|
Upozornění |
|
|
---|---|---|
Obsah balení | 1 ks |
konektorové provedení: 1 x M12; kódování: A; Kontakty: Pozlaceno |