Elektrické provedení | PNP |
---|---|
Výstupní funkce | rozpínač |
Spínací vzdálenost [mm] | 8; (nastavení: 4,0 mm (± 0,2 mm)) |
Pouzdro | Kvádrové |
Rozměry [mm] | 20 x 7 x 48 |
Provozní napětí [V] | 10...36 DC; ("třída napájení 2" podle UL) |
---|---|
Proudový odběr [mA] | < 17 |
Třída krytí | III |
Odolnost proti přepólování | ano |
Elektrické provedení | PNP |
---|---|
Výstupní funkce | rozpínač |
Max. úbytek napětí spínacího výstupu DC [V] | 2,5 |
Trvalá proudová zatížitelnost na spínacím výstupu DC [mA] | 100 |
Spínací frekvence DC [Hz] | 10 |
Odolné proti zkratu | ano |
Ochrana proti přetížení | ano |
Spínací vzdálenost [mm] | 8; (nastavení: 4,0 mm (± 0,2 mm)) |
---|---|
Spínací vzdálenost nastavitelná | ano |
Spínací vzdálenost nastavená z výroby [mm] | 4 |
Korekční faktor | sklo: 0,4 / voda: 1 / Keramika: 0,2 / PVC: 0,2 |
---|---|
Hystereze [% z Sr] | 1...15 |
Odchylka spínacího bodu [% z Sr] | -20...20 |
Okolní teplota [°C] | -25...80 |
---|---|
Krytí | IP 65; IP 67 |
Elektromagnetická kompatibilita (EMC) |
|
---|
Hmotnost [g] | 67,4 |
---|---|
Pouzdro | Kvádrové |
Způsob vestavby | nevazební vestavba |
Rozměry [mm] | 20 x 7 x 48 |
Materiály | PBT; TPE-U; Nerezová ocel |
Zobrazení |
|
---|
Dodané položky |
|
---|
Obsah balení | 1 ks |
---|
Připojení | Kabel: 0,045 m, PUR |
---|---|
Připojení | konektorové provedení: 1 x M8; kódování: A |