Elektrické provedení | PNP |
---|---|
Výstupní funkce | rozpínač |
Pouzdro | Typ závitu |
Rozměry [mm] | M30 x 1,5 / L = 100 |
Speciální vlastnosti | Kontrolní výstup správné funkce |
---|---|
Montáž | vazební montáž do stěny nádrže |
Média | suchý sypký materiál |
Teplota média [°C] | -25...80 |
Provozní napětí [V] | 10...36 DC |
---|---|
Proudový odběr [mA] | 30; (24 V) |
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
Kontrolní výstup správné funkce | ano |
Max. úbytek napětí funkčního kontrolního výstupu [V] | 3,5 |
Max. proudová zatížitelnost pro funkční kontrolní výstup [mA] | 10 |
Trvalá proudová zatížitelnost na spínacím výstupu DC [mA] | 250 |
Spínací frekvence DC [Hz] | 5 |
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
Rozměry [mm] | M30 x 1,5 / L = 100 |
Označení závitu | M30 x 1,5 |
Materiály | Mosaz potaženo bílým bronzem; PBT |
Zobrazení |
|
---|
Dodané položky |
|
---|
Obsah balení | 1 ks |
---|
Připojení | konektorové provedení: 1 x M12; kódování: A |
---|