Elektrické provedení | PNP |
---|---|
Výstupní funkce | spínač / rozpínač; (volitelně) |
Pouzdro | Typ závitu |
Rozměry [mm] | M18 x 1 / L = 76,5 |
Média | prach; kapalná média; oleje; Chladící/mazací prostředky |
---|
Provozní napětí [V] | 10...36 DC |
---|---|
Proudový odběr [mA] | 17; (24 V) |
Třída krytí | II |
Ochrana proti přepólování | ano |
Elektrické provedení | PNP |
---|---|
Výstupní funkce | spínač / rozpínač; (volitelně) |
Max. úbytek napětí spínacího výstupu DC [V] | 2,5 |
Trvalá proudová zatížitelnost na spínacím výstupu DC [mA] | 250 |
Spínací frekvence DC [Hz] | 5 |
Ochrana proti zkratu | ano |
Typ ochrany proti zkratu | Taktovaný |
Ochrana proti přetížení | ano |
Okolní teplota [°C] | -25...80 |
---|---|
Krytí | IP 65 |
Elektromagnetická kompatibilita (EMC) |
|
---|
Pouzdro | Typ závitu |
---|---|
Způsob vestavby | nevazební vestavba |
Rozměry [mm] | M18 x 1 / L = 76,5 |
Označení závitu | M18 x 1 |
Materiály | PP černá |
Zobrazení |
|
---|
Dodané položky |
|
---|
Obsah balení | 1 ks |
---|
Připojení | Kabel: 4 m, PVC; 3 x 0,34 mm² |
---|