Elektrické provedení | NPN |
---|---|
Výstupní funkce | spínač / rozpínač; (volitelně) |
Spínací vzdálenost [mm] | Programovatelná spínací vzdálenost |
Pouzdro | Kvádrové |
Rozměry [mm] | 72 x 36 x 10 |
Speciální vlastnosti | Kontrolní výstup správné funkce |
---|---|
Montáž | Detekce skrz stěnu nádrže |
Média | suchý sypký materiál; kapalná média |
Provozní napětí [V] | 10...36 DC |
---|---|
Proudový odběr [mA] | 30; (24 V) |
Třída krytí | II |
Ochrana proti přepólování | ano |
Elektrické provedení | NPN |
---|---|
Výstupní funkce | spínač / rozpínač; (volitelně) |
Max. úbytek napětí spínacího výstupu DC [V] | 2,5 |
Kontrolní výstup správné funkce | ano |
Max. úbytek napětí funkčního kontrolního výstupu [V] | 3,5 |
Max. proudová zatížitelnost pro funkční kontrolní výstup [mA] | 10 |
Trvalá proudová zatížitelnost na spínacím výstupu DC [mA] | 150 |
Spínací frekvence DC [Hz] | 5 |
Ochrana proti zkratu | ano |
Typ ochrany proti zkratu | Taktovaný |
Ochrana proti přetížení | ano |
Spínací vzdálenost [mm] | Programovatelná spínací vzdálenost |
---|---|
Spínací vzdálenost nastavitelná | ano |
Okolní teplota [°C] | -25...80 |
---|---|
Krytí | IP 67 |
Elektromagnetická kompatibilita (EMC) |
|
---|
Pouzdro | Kvádrové |
---|---|
Způsob vestavby | nevazební vestavba |
Rozměry [mm] | 72 x 36 x 10 |
Materiály | PP; koncová krytka: SAN |
Zobrazení |
|
---|
Dodané položky |
|
---|
Obsah balení | 1 ks |
---|
Připojení | Kabel: 2 m, PVC; 4 x 0,14 mm² |
---|