Elektrické provedení | PNP |
---|---|
Výstupní funkce | spínač |
Spínací vzdálenost [mm] | 6,5; (pevně nastaveno, zakápnuto zabezpečovacím lakem pro šrouby) |
Pouzdro | Typ závitu |
Rozměry [mm] | M18 x 1 / L = 84 |
Provozní napětí [V] | 10...36 DC |
---|---|
Proudový odběr [mA] | < 10 (24 V DC) / < 15 (36 V DC) |
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
Spínací frekvence DC [Hz] | 50 |
Ochrana proti zkratu | ano |
Typ ochrany proti zkratu | Taktovaný |
Ochrana proti přetížení | ano |
Spínací vzdálenost [mm] | 6,5; (pevně nastaveno, zakápnuto zabezpečovacím lakem pro šrouby) |
---|---|
Skutečná spínací vzdálenost Sr [mm] | 6,5 ± 10 % |
Korekční faktor | sklo: 0,4 / voda: 1 / Keramika: 0,2 / PVC: 0,2 |
---|---|
Hystereze [% z Sr] | 1...15 |
Odchylka spínacího bodu [% z Sr] | -15...15 |
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
Rozměry [mm] | M18 x 1 / L = 84 |
Označení závitu | M18 x 1 |
Materiály | PBT |
Zobrazení |
|
---|
Dodané položky |
|
---|
Obsah balení | 1 ks |
---|
Připojení | Kabel: 2 m, PVC; 3 x 0,34 mm² |
---|