Elektrické provedení | NPN |
---|---|
Výstupní funkce | rozpínač |
Spínací vzdálenost [mm] | 1,6; (pevně nastaveno, zakápnuto zabezpečovacím lakem pro šrouby) |
Pouzdro | Typ závitu |
Rozměry [mm] | M18 x 1 / L = 85 |
Provozní napětí [V] | 10...36 DC |
---|---|
Proudový odběr [mA] | < 5; (24 V; uzamčený; vodivý: > 12) |
Třída krytí | II |
Ochrana proti přepólování | ano |
Elektrické provedení | NPN |
---|---|
Výstupní funkce | rozpínač |
Max. úbytek napětí spínacího výstupu DC [V] | 2,5 |
Trvalá proudová zatížitelnost na spínacím výstupu DC [mA] | 250 |
Spínací frekvence DC [Hz] | 50 |
Ochrana proti zkratu | ano |
Typ ochrany proti zkratu | Taktovaný |
Ochrana proti přetížení | ano |
Spínací vzdálenost [mm] | 1,6; (pevně nastaveno, zakápnuto zabezpečovacím lakem pro šrouby) |
---|---|
Skutečná spínací vzdálenost Sr [mm] | 1,6; (± 0,1) |
Korekční faktor | sklo: 0,4 / voda: 1 / Keramika: 0,2 / PVC: 0,2 |
---|---|
Hystereze [% z Sr] | 1...15 |
Odchylka spínacího bodu [% z Sr] | -15...15 |
Okolní teplota [°C] | -25...80 |
---|---|
Krytí | IP 67 |
Elektromagnetická kompatibilita (EMC) |
|
---|
Pouzdro | Typ závitu |
---|---|
Způsob vestavby | nevazební vestavba |
Rozměry [mm] | M18 x 1 / L = 85 |
Označení závitu | M18 x 1 |
Materiály | PBT |
Zobrazení |
|
---|
Obsah balení | 1 ks |
---|
Připojení | Kabel: 2 m, PVC; 3 x 0,5 mm² |
---|