Elektrické provedení | PNP/NPN |
---|---|
Výstupní funkce | spínač / rozpínač; (volitelně) |
Spínací vzdálenost [mm] | 2,5...8 |
Pouzdro | Typ závitu |
Rozměry [mm] | M18 x 1 / L = 110 |
Provozní napětí [V] | 10...36 DC |
---|---|
Třída krytí | II |
Ochrana proti přepólování | ano |
Elektrické provedení | PNP/NPN |
---|---|
Výstupní funkce | spínač / rozpínač; (volitelně) |
Max. úbytek napětí spínacího výstupu DC [V] | 4,5 |
Minimání zátěžový proud [mA] | 5 |
Max. zbytkový proud [mA] | 0,7 |
Trvalá proudová zatížitelnost na spínacím výstupu DC [mA] | 250 |
Spínací frekvence DC [Hz] | 40 |
Ochrana proti zkratu | ano |
Typ ochrany proti zkratu | Taktovaný |
Ochrana proti přetížení | ano |
Spínací vzdálenost [mm] | 2,5...8 |
---|---|
Spínací vzdálenost nastavitelná | ano |
Spínací vzdálenost nastavená z výroby [mm] | 8 |
Skutečná spínací vzdálenost Sr [mm] | 8 ± 10 % |
Pracovní vzdálenost [mm] | 0...6,5 |
Korekční faktor | sklo: 0,4 / voda: 1 / Keramika: 0,2 / PVC: 0,2 |
---|---|
Hystereze [% z Sr] | 1...15 |
Odchylka spínacího bodu [% z Sr] | -15...15 |
Okolní teplota [°C] | 0...70 |
---|---|
Krytí | IP 65 |
Elektromagnetická kompatibilita (EMC) |
|
---|
Pouzdro | Typ závitu |
---|---|
Způsob vestavby | nevazební vestavba |
Rozměry [mm] | M18 x 1 / L = 110 |
Označení závitu | M18 x 1 |
Materiály | PBT; koncová krytka: PC |
Zobrazení |
|
---|
Dodané položky |
|
---|
Obsah balení | 1 ks |
---|
Připojení | přípojové svorky: ...2,5 mm²; Průchodka: M16 X 1,5 |
---|