Elektrické provedení | PNP/NPN |
---|---|
Výstupní funkce | rozpínač |
Spínací vzdálenost [mm] | 0,8 |
Pouzdro | Válcové |
Rozměry [mm] | Ø 4 / L = 30 |
Provozní napětí [V] | 10...36 DC |
---|---|
Ochrana proti přepólování | ne |
Elektrické provedení | PNP/NPN |
---|---|
Výstupní funkce | rozpínač |
Max. úbytek napětí spínacího výstupu DC [V] | 2,5 |
Max. zbytkový proud [mA] | 1 |
Trvalá proudová zatížitelnost na spínacím výstupu DC [mA] | 200 |
Spínací frekvence DC [Hz] | 2000 |
Ochrana proti zkratu | ne |
Ochrana proti přetížení | ne |
Spínací vzdálenost [mm] | 0,8 |
---|---|
Skutečná spínací vzdálenost Sr [mm] | 0,8 ± 10 % |
Pracovní vzdálenost [mm] | 0...0,65 |
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
Krytí | IP 65 |
Elektromagnetická kompatibilita (EMC) |
|
---|
Pouzdro | Válcové |
---|---|
Způsob vestavby | vazební vestavba |
Rozměry [mm] | Ø 4 / L = 30 |
Materiály | nerezová ocel (1.4305 / 303); POM |
Zobrazení |
|
---|
Dodané položky |
|
---|
Obsah balení | 1 ks |
---|
Připojení | Kabel: 2 m, PVC; 3 x 0,14 mm² |
---|