Elektrické provedení | PNP |
---|---|
Výstupní funkce | spínač |
Spínací vzdálenost [mm] | 8 |
Pouzdro | Kvádrové |
Rozměry [mm] | 60 x 36 x 10 |
Speciální vlastnosti | Bez halogenů |
---|
Provozní napětí [V] | 10...36 DC |
---|---|
Proudový odběr [mA] | 15; (24 V) |
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
Spínací frekvence DC [Hz] | 300 |
Ochrana proti zkratu | ano |
Typ ochrany proti zkratu | Taktovaný |
Ochrana proti přetížení | ano |
Spínací vzdálenost [mm] | 8 |
---|---|
Skutečná spínací vzdálenost Sr [mm] | 8 ± 10 % |
Pracovní vzdálenost [mm] | 0...6,5 |
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
Pouzdro | Kvádrové |
---|---|
Způsob vestavby | nevazební vestavba |
Rozměry [mm] | 60 x 36 x 10 |
Materiály | PBT |
Zobrazení |
|
---|
Obsah balení | 1 ks |
---|
Připojení | Kabel: 2 m, PUR, Bez halogenů; 3 x 0,14 mm² |
---|