Elektrické provedení | PNP |
---|---|
Výstupní funkce | rozpínač |
Spínací vzdálenost [mm] | 8 |
Pouzdro | Kvádrové |
Rozměry [mm] | 60 x 36 x 10 |
Provozní napětí [V] | 10...36 DC |
---|---|
Proudový odběr [mA] | 15; (24 V) |
Třída krytí | II |
Ochrana proti přepólování | ne |
Elektrické provedení | PNP |
---|---|
Výstupní funkce | rozpínač |
Max. úbytek napětí spínacího výstupu DC [V] | 1 |
Trvalá proudová zatížitelnost na spínacím výstupu DC [mA] | 250 |
Spínací frekvence DC [Hz] | 120 |
Ochrana proti zkratu | ne |
Ochrana proti přetížení | ne |
Spínací vzdálenost [mm] | 8 |
---|---|
Skutečná spínací vzdálenost Sr [mm] | 8 ± 10 % |
Pracovní vzdálenost [mm] | 0...6,5 |
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
Pouzdro | Kvádrové |
---|---|
Způsob vestavby | nevazební vestavba |
Rozměry [mm] | 60 x 36 x 10 |
Materiály | PBT |
Zobrazení |
|
---|
Obsah balení | 1 ks |
---|
Připojení | Kabel: 2 m, PVC; 3 x 0,14 mm² |
---|