Elektrické provedení | NPN |
---|---|
Výstupní funkce | antivalentní |
Spínací vzdálenost [mm] | 40 |
Pouzdro | Kvádrové |
Rozměry [mm] | 55 x 55 x 128 |
Provozní napětí [V] | 10...30 DC |
---|---|
Proudový odběr [mA] | 20; (24 V) |
Třída krytí | II |
Ochrana proti přepólování | ano |
Elektrické provedení | NPN |
---|---|
Výstupní funkce | antivalentní |
Max. úbytek napětí spínacího výstupu DC [V] | 3 |
Trvalá proudová zatížitelnost na spínacím výstupu DC [mA] | 200 |
Spínací frekvence DC [Hz] | 100 |
Ochrana proti zkratu | ano |
Typ ochrany proti zkratu | Taktovaný |
Ochrana proti přetížení | ano |
Spínací vzdálenost [mm] | 40 |
---|---|
Skutečná spínací vzdálenost Sr [mm] | 40 ± 10 % |
Pracovní vzdálenost [mm] | 0...32,4 |
Korekční faktor | Ocel: 1 / Nerezová ocel: 0,7 / Mosaz: 0,4 / Hliník: 0,3 / Měď: 0,2 |
---|---|
Hystereze [% z Sr] | 1...15 |
Odchylka spínacího bodu [% z Sr] | -10...10 |
Okolní teplota [°C] | -25...70 |
---|---|
Krytí | IP 67 |
Elektromagnetická kompatibilita (EMC) |
|
---|
Pouzdro | Kvádrové |
---|---|
Způsob vestavby | nevazební vestavba |
Rozměry [mm] | 55 x 55 x 128 |
Materiály | PBT |
Zobrazení |
|
---|
Upozornění |
|
||
---|---|---|---|
Obsah balení | 1 ks |
Připojení | přípojové svorky: ...2,5 mm² |
---|